Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő 7/16 in 0.500 in 0.206 in Poliamid

Ez a nagy teherbírású rögzítőbilincs szürke, UL94 V-2 hőstabilizált poliamidból készül, eloxált alumíniumból készült szemmel. Huzal vagy kábelköteg rögzítésére szolgál igényes vagy kritikus alkalmazásokban. Megfelel az MS-25281-nek.
Essentra cikkszám:

10162095

Gyártói cikkszám:

NM-7-F7

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 1.011,4064 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

505.703 Ft

500 x 1.011,4064 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes szélesség 12.7 mm
Furatátmérő 5.2 mm
A rögzítő anyaga Hőstabilizált poliamid
Szín Zöld
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid:Eloxált alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot