A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.536,199 Ft - 4.169,0387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 1.148,1686 Ft - 3.118,9817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 978,0852 Ft - 2.671,9275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 562,4127 Ft - 1.528,3009 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3.142,1586 Ft - 3.142,1586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 3.568,6831 Ft - 3.568,6831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 5.489,2434 Ft - 5.489,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 8.913,5549 Ft - 8.913,5549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 335,8128 Ft - 912,8219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 8.101,4183 Ft - 22.020,0105 Ft | 6 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 6.329,4329 Ft - 6.329,4329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 416,3981 Ft - 416,3981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 594,6686 Ft - 594,6686 Ft | 1650 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 2.270,16 Ft - 2.270,16 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 1.262,2693 Ft - 3.441,2764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 2.841,1296 Ft - 2.841,1296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 9.717,8606 Ft - 9.717,8606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
| 9.296,7388 Ft - 25.274,148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 1.135,1074 Ft - 1.135,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz