Menü Keresés

Karimavédő 285.0 mm DIN 1016 DN150 Fekete Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387979

Gyártói cikkszám:

491825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.738,7257 Ft
25 + 1.002,5373 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

13.694 Ft

5 x 2.738,7257 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 22.0 mm
OD 285.0 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 10
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag Corrugated LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot