A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.198,346 Ft - 3.264,534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 3.689,6569 Ft - 10.043,1209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 444,9165 Ft - 1.216,4027 Ft | 13 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 739,8344 Ft - 2.006,5448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 7.915,1797 Ft - 7.915,1797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 1.613,1151 Ft - 4.387,3676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 2.281,0443 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 3.113,6216 Ft - 8.452,4402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 4.176,8239 Ft - 4.176,8239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 6.177,5174 Ft - 6.177,5174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
28"
|
150
|
36.5 in
927.1 mm
|
||
| 5.489,2434 Ft - 5.489,2434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
26"
|
150
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 353,529 Ft - 960,6463 Ft | 12 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 594,6686 Ft - 594,6686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 303,8855 Ft - 825,4903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2.088,8911 Ft - 5.676,5465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 636,3168 Ft - 1.725,8364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 328,1733 Ft - 893,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 8.635,8329 Ft - 8.635,8329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 273,5873 Ft - 273,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz