A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Sorozat szám: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Névleges csőméret | Osztály nyomás szerinti besorolása | OD | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.437,4821 Ft - 2.437,4821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 4.677,053 Ft - 4.677,053 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 256,5844 Ft - 256,5844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 362,3672 Ft - 984,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 730,4602 Ft - 1.992,7693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 1.888,5284 Ft - 5.136,4429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 461,807 Ft - 1.257,4693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 745,0547 Ft - 2.024,7389 Ft | 2 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 431,6776 Ft - 1.172,2172 Ft | 45 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 1.002,5373 Ft - 2.738,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 535,4677 Ft - 1.459,9433 Ft | 1 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 275,1926 Ft - 275,1926 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 431,6776 Ft - 1.172,2172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 8.440,1328 Ft - 22.943,4889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 269,4109 Ft - 269,4109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 426,8081 Ft - 426,8081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 708,2735 Ft - 708,2735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 2.057,7978 Ft - 2.057,7978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 592,9761 Ft - 1.619,7911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz