Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555,8656 Ft - 739,8571 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 377,6171 Ft - 502,6084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 377,6171 Ft - 502,6084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 330,025 Ft - 439,2633 Ft | 30 Raktáron |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
|||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
| 333,2291 Ft - 443,528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 359,8354 Ft - 478,941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Szénacél
|
||
| 364,8756 Ft - 485,6495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 364,8756 Ft - 485,6495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Szénacél
|
||
| 381,2833 Ft - 507,4881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz