Bútorcsatlakozó-szerelvények széles választéka, beleértve a KD-szerelvényeket, a csavaros szerelvényeket és a csatlakozó szerelvényeket. Ezek a szerelvények könnyen beüthetők fába és fa alapú anyagokba, így biztonságos összeszerelést tesznek lehetővé.
A KD szerelvények közé tartoznak a KD csatlakozók, merev kötések, szerény blokkok és munkalapblokkok.
A KD csatlakozók fehér ABS anyagú külső házzal és acél alaprésszel rendelkeznek. Rögzítő csavarral vannak ellátva. A merev kötések 6-os csavarral vannak rögzítve (külön megvásárolható), és polietilénből (PE) készülnek. Különböző színválasztékban kaphatók, beleértve a fehér, bézs, barna és bükk. A csatlakozó blokkokat univerzálisan használják fa csatlakozásokhoz, jellemzően önszerelő bútorokhoz. Kicsi és tömör, kicsi és mag nélküli vagy nagy és mag nélküli kivitelben kaphatók. Fehér vagy teak PE-ből készülnek. A munkalapblokkok fehér vagy szürke polipropilénből (PP) készülnek. 8 mm átmérőjű furatok számára dübel dugóval vannak felszerelve.
A csavarszerelvények esztergált acélból vagy cinkötvözetből készülnek, horganyzott bevonattal. Euro vagy metrikus M6 menettípusokkal és Pozi fejjel rendelkeznek. Két típus opció áll rendelkezésre.
A csatlakozó szerelvények nikkelezett cinkötvözetből készülnek, és kétféle változatban kaphatók.
Mindegyik alkatrész opció külön kapható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz