Menü Keresés

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Leginkább általános védelemre használható szállítás és tárolás közben.
  • 100 C-os hőmérsékletnek ellenálló.
  • A hagyományos sapka ideális alternatívája, ha a fedendő rész nehezen hozzáférhető.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Maximális hőmérséklet A Típus OD Megveszem
485,9901 Ft - 1.624,8542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
  • / 3
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 127.5 mm Kék Szilikon

10350461

Ártartomány
1.624 Ft - 485 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C