Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 25.4 mm 69.85 mm Törlés PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra cikkszám:

20524982

Gyártói cikkszám:

20524982

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 9999 72,8479 Ft
10000 + 65,5631 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

145.696 Ft

2000 x 72,8479 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 25.4 mm
OD 69.85 mm
Maximális hőmérséklet 60 °C
Szín Törlés
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot