A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
Sorozat szám: SR1706
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Maximális panelvastagság | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9533 Ft - 69,0797 Ft | 500 Raktáron |
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 18,4418 Ft - 26,3551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fehér
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,5756 Ft - 22,932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 21,1488 Ft - 26,111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,4418 Ft - 26,3551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fehér
|
0.067 in
1.7 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,6477 Ft - 25,2051 Ft | 15000 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 18,4418 Ft - 26,3551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fehér
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hőstabilizált poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz