Ezeket a bepattanós dugókat úgy tervezték, hogy megkönnyítsék az alkatrész felhelyezését és eltávolítását. Megvédik a nyílást a szennyeződésektől, például piszoktól, portól és törmeléktől.
Könnyen felszerelhető és eltávolítható, a helyére tolva egyetlen csavarral biztonságos, szoros illeszkedést biztosít. A felső középső fül erős fogást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz. A termékcsalád alkalmas metrikus, BSP, UNF és JIC menetes hidraulikus szerelvényekhez.
Mindegyik dugó különböző méretű és stílusú meneteket takar.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Piros, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | d | h | D | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,2718 Ft - 196,0799 Ft | 10200 Raktáron |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Piros
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC menetek
|
|
||
| 34,1008 Ft - 98,1465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrikus menetek
|
|
||
| 19,6689 Ft - 30,5961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M26; 1;1/16 in
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF menetek
|
4
|
||
| 13,8319 Ft - 21,5163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14; 9/16 in
|
Piros
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrikus menetek
|
4
|
||
| 7,5704 Ft - 11,7762 Ft | 21500 Raktáron |
1/8 in; M10
|
Piros
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 16,4144 Ft - 25,5335 Ft | 6000 Raktáron |
3/4 in
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 14,5748 Ft - 22,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11/16 in
|
Piros
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF menetek
|
4
|
||
| 25,5413 Ft - 39,731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M30; 1;3/6 in
|
Piros
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrikus menetek
|
4
|
||
| 17,228 Ft - 26,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M24
|
Piros
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrikus menetek
|
4
|
||
| 14,5748 Ft - 22,672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M18
|
Piros
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrikus menetek
|
4
|
||
| 14,2918 Ft - 22,2317 Ft | 15000 Raktáron |
5/8 in; 7/8 in
|
Piros
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 21,6854 Ft - 33,7328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
|
Piros
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 31,2368 Ft - 48,5907 Ft | 3000 Raktáron |
1;1/2 in
|
Piros
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 11,6032 Ft - 18,0495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7/16 in
|
Piros
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF menetek
|
4
|
||
| 40,5761 Ft - 63,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
|
Piros
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 8,384 Ft - 13,0419 Ft | 24500 Raktáron |
1/4 in; 1/2 in
|
Piros
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 9,3038 Ft - 14,4726 Ft | 25000 Raktáron |
3/8 in; M16
|
Piros
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 14,2918 Ft - 22,2317 Ft | 25000 Raktáron |
1/2 inM20
|
Piros
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
| 30,4232 Ft - 47,325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1;1/4 in
|
Piros
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gázmenetek
|
4
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz