Menü Keresés

Bepattintós dugó Metrikus;UNF M14 Piros LDPE

Ez a piros LDPE bepattintható dugó gyorsan és egyszerűen felszerelhető, egyetlen fordulattal szoros illeszkedést biztosít, miután a helyére nyomták. Az egyetlen borda biztonságosan illeszkedik egy menetbe. A tetején található központi fül biztonságos tartást biztosít a meghúzáshoz és eltávolításhoz, amely alkalmas metrikus, UNF-menetekhez.
Essentra cikkszám:

20573430

Gyártói cikkszám:

20573430

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 20,9916 Ft
5000 - 24999 14,994 Ft
25000 + 13,4946 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.496 Ft

500 x 20,9916 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.8 mm
h 5.0 mm
Menetméret M14;9/16"
Menetszabvány Metrikus menetek
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 4 - Nagy teherbírású
Vámtarifaszám 3923509000
Anyag LDPE

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot