A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9842 Ft - 64,7721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
||
| 37,527 Ft - 39,923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 43,6058 Ft - 53,9288 Ft | 29000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 43,551 Ft - 53,1484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 68,14 Ft - 68,14 Ft | 142000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
|
||
| 44,263 Ft - 53,9288 Ft | 1000 Raktáron |
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 25,3658 Ft - 27,9024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
| 60,925 Ft - 74,9445 Ft | 5000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 37,8693 Ft - 40,3199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.138 in
3.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 43,7564 Ft - 53,9288 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 38,4717 Ft - 44,8927 Ft | 25000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | 1900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz