Menü Keresés

Nyomószegecs 2.1 mm 7.2 mm Poliamid 6/6 Fekete

A kerek fejű hosszúszárú nyomópatent menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhető az erős és megbízható illesztésért. Fekete poliamidból, jó vegyianyag és elektromos ellenállósággal.
Essentra cikkszám:

10164303

Gyártói cikkszám:

RBF-4.8-11.1-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,8927 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.893 Ft

1000 x 44,8927 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.1 mm
Fejátmérő 16 mm
Fej hossza 2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.1 - 7.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecstípus Fenyő
Szegecsfej alakja Csomó
Meghajtás típusa Nem hornyolt hajtás
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecsillesztés típusa Benyomós

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot