Menü Keresés

Benyomószegecsek – műanyag, benyomható, kerek/szögletes furat

Raktáron

Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.

A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR2306

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Anyag gyúlékonysági szabványa Szerelőnyílás alakja Szín Panelvastagsági tartomány Megveszem
41,1736 Ft - 41,1736 Ft 700 Raktáron
UL94 V-2
Ívelt sarkú négyzet
Natúr
3.6 - 5.1 mm
10024065 67,4299 Ft - 67,4299 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-0
Kerek/négyzetes
Fekete
1.5 - 3.5 mm
66,9247 Ft - 66,9247 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-0
Kerek/négyzetes
Fekete
3.5 - 5.5 mm
186,2773 Ft - 195,954 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
UL94 V-2
Kerek
Natúr
3.2 mm
186,2773 Ft - 195,954 Ft 1000 Raktáron
UL94 V-2
Kerek
Natúr
1.6 mm
Nyomószegecs 5.6 mm 0.140 in 0.200 in Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Natúr

10021842

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőnyílás alakja
    Ívelt sarkú négyzet
  • Furatátmérő „A”
    6.4 mm
  • Furatátmérő „B”
    5.6 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    3.6 - 5.1 mm
  • Fej hossza
    1.5 mm
Oldható N/A Fekete (PT)

10024065

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek/négyzetes
  • Furatátmérő „B”
    4.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    4.8 mm
  • Maximális furatátmérő
    5.3 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.5 - 3.5 mm
Oldható N/A Fekete (PT)

10024072

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek/négyzetes
  • Furatátmérő „B”
    5.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    4.8 mm
  • Maximális furatátmérő
    5.3 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    3.5 - 5.5 mm
Releasable Rivet N/A Natúr (PT)

10407004

Ártartomány
195 Ft - 186 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek
  • Furatátmérő „A”
    4.8 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    3.2 mm
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    1.8 mm
Releasable Rivet N/A Natúr (PT)

10406991

Ártartomány
195 Ft - 186 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőnyílás alakja
    Kerek
  • Furatátmérő „A”
    4.8 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.6 mm
  • Fejátmérő
    9.5 mm
  • Fej hossza
    1.8 mm