10024072
RRR-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 65,2924 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szerelőnyílás alakja | Kerek/négyzetes |
|---|---|
| Furatátmérő „B” | 5.5 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.217 in |
| Minimális furatátmérő | 4.8 mm |
| Minimális furatátmérő | 0.189 in |
| Maximális furatátmérő | 5.3 mm |
| Maximális furatátmérő | 0.209 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.138 - 0.217 in |
| Panelvastagsági tartomány | 3.5 - 5.5 mm |
| Fejátmérő | 0.433 in |
| Fejátmérő | 11.0 mm |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Tüskefej átmérő | 11.0 mm |
| Tüskefej átmérő | 0.433 in |
| Tüskefej magassága | 1.5 mm |
| Tüskefej magassága | 0.059 in |
| Előszerelt szegecs | Nem |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz