A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.
A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Fej hossza | Fejátmérő | Panelvastagsági tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,5706 Ft - 79,7501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | 50 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 57,5706 Ft - 79,7501 Ft | 750 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 40,9771 Ft - 56,7629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fehér
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 38,9646 Ft - 53,9836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.122 in
3.1 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 40,9771 Ft - 56,7629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.142 in
3.6 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 45,7142 Ft - 45,7142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.146 in
3.7 mm
|
Fekete
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz