A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.
A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.
Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.
Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.
Sorozat szám: SR2316
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Csapszeg hossza | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1162 Ft - 37,1162 Ft | 320 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.106 - 0.142 in
2.7 - 3.6 mm
|
0.106 - 0.110 in
2.7 - 2.8 mm
|
||
| 60,2541 Ft - 60,2541 Ft | 700 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6/66
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 76,8339 Ft - 76,8339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
Poliamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 76,8339 Ft - 76,8339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
Poliamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.047 - 0.083 in
1.2 - 2.1 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 70,7824 Ft - 70,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
Poliamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 80,284 Ft - 80,284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
Poliamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 79,4078 Ft - 79,4078 Ft | 20 Raktáron |
Barna
|
Poliamid 4/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.142 - 0.165 in
3.6 - 4.2 mm
|
||
| 56,9135 Ft - 56,9135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| 50,8346 Ft - 50,8346 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/66
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.098 in
1.5 - 2.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 41,4563 Ft - 41,4563 Ft | 5020 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 60,7332 Ft - 60,7332 Ft | 6700 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.138 - 0.217 in
3.5 - 5.5 mm
|
0.24 - 0.244 in
6.1 - 6.2 mm
|
||
| 66,2781 Ft - 158,0284 Ft | 1000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 39,9503 Ft - 53,2716 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.047 - 0.177 in
1.2 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 37,486 Ft - 49,9858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.094 - 0.157 in
2.4 - 4.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 32,297 Ft - 32,297 Ft | 1000 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.236 in
5.0 - 6.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 42,4987 Ft - 47,2194 Ft | 2000 Raktáron |
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 30,3666 Ft - 30,3666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 40,4843 Ft - 40,4843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.024 - 0.047 in
0.6 - 1.2 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
| 56,9135 Ft - 56,9135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/66
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.142 - 0.146 in
3.6 - 3.7 mm
|
||
| 41,4563 Ft - 41,4563 Ft | 1050 Raktáron |
Fehér
|
Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
0.083 - 0.087 in
2.1 - 2.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz