10366486
27SR1660240
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 53,2716 Ft |
| 5000 - 9999 | 45,6731 Ft |
| 10000 + | 39,9503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 6 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.236 in |
| Tüskefej átmérő | 9.5 mm |
| Tüskefej átmérő | 0.375 in |
| Tüskefej magassága | 2.1 mm |
| Tüskefej magassága | 0.081 in |
| Fejátmérő | 0.354 in |
| Fejátmérő | 9.0 mm |
| Fej hossza | 2.2 mm |
| Fej hossza | 0.087 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.1 - 5.2 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.201 - 0.205 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.047 - 0.177 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.2 - 4.5 mm |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Szegecstípus | Benyomó szegecs |
| Szegecsfej alakja | Gomba |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz