A benyomó rögzítők egy könnyen használható és gyors rögzítési megoldást jelentenek, amely ideális két rész gondos és biztonságos összekapcsolásához. Termékeink natúr poliamid 6/6-ból és és polipropilénből (PP) készülnek.
A poliamid erős, szívós és tartós anyag, amelyet gyakran használnak elemek és egyéb műszaki alkatrészek összekapcsolására. Olcsó, gyors és kényelmes módszert biztosítanak a műanyagok, könnyű fémlemezek, szigetelőanyagok, áramköri lapok vagy bármilyen más vékony, könnyű anyagok összekapcsolására. A benyomó rögzítőink speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek összenyomódást és tágulást biztosítanak, segítve a rögzítőelem előre kilyukasztott furatokba való rögzítését. Nagy fejük is van a sokkal könnyebb összeszerelés érdekében, és újrafelhasználhatók – így gazdaságos választást jelenthetnek az alkalmazáshoz.
Ez a termékcsalád előlyukasztott panelekbe rögzíthető. A hatékony kialakítás, valamint az előállításukhoz használt anyag rezgés-, kopás- és korrózióállóvá teszi őket.
UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
Sorozat szám: SR1968
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Fej hossza | Panelvastagság | Fejátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1394 Ft - 20,1394 Ft | 7000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 27,9707 Ft - 27,9707 Ft | 9000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 47,5762 Ft - 47,5762 Ft | 12700 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 45,4678 Ft - 45,4678 Ft | 6904 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 28,1076 Ft - 28,1076 Ft | 13000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 23,2746 Ft - 23,2746 Ft | 139 Raktáron |
Poliamid
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 21,0977 Ft - 21,0977 Ft | 11000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 33,0774 Ft - 33,0774 Ft | 2021 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 99,7937 Ft - 99,7937 Ft | 8000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 53,299 Ft - 53,299 Ft | 1900 Raktáron |
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 46,5494 Ft - 54,4216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 119,6045 Ft - 119,6045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 24,1372 Ft - 28,888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 71,3574 Ft - 86,1849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 24,0825 Ft - 28,888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
| 14,342 Ft - 17,709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 12,3748 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
| 32,5688 Ft - 40,2115 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.074 in
1.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
| 29,3974 Ft - 36,2923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz