Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,5447 Ft - 192,883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 20,8254 Ft - 53,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 32,5675 Ft - 36,1871 Ft | 51900 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 26,0738 Ft - 26,0738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Domború
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natúr
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 61,7885 Ft - 112,7573 Ft | 900 Raktáron |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 35,4621 Ft - 35,4621 Ft | 8000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 61,2552 Ft - 61,2552 Ft | 6000 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 26,0738 Ft - 36,3883 Ft | 20026 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 220,7154 Ft - 605,2903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 10083444 | 25,288 Ft - 41,1342 Ft | 62400 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
|
| 13,4719 Ft - 35,06 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 26,6071 Ft - 68,9475 Ft | 10893 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natúr
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 33,6378 Ft - 33,6378 Ft | 500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 70,2085 Ft - 182,2264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 28,0104 Ft - 72,2511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 25,288 Ft - 65,431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 97,0681 Ft - 251,4938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 33,6378 Ft - 33,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 10103791 | 33,6378 Ft - 33,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz