Menü Keresés

Benyomódugó 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10086797

Gyártói cikkszám:

12792

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 72,2511 Ft
5000 + 28,0104 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.126 Ft

500 x 72,2511 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
d 19.3 mm
H 11.0 mm
h 8.0 mm
Menetméret 2/2 in
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot