A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Natúr Sorozat szám: , SR1011
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Fej alakja | h | Szín | H | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461,0308 Ft - 1.257,9892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natúr
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 44,3147 Ft - 68,934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 293,2573 Ft - 456,178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Natúr
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 315,0005 Ft - 490,0008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz