Menü Keresés

Benyomódugó 27.5 mm 12.0 mm 34.4 mm LDPE Natúr

A benyomós dugó kész furatokba helyezhető, hogy védelmet vagy esztétikus megjelenést nyújtson. Véd a durva felületek és a szennyeződések bejutása ellen. Natúr színű és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20592509

Gyártói cikkszám:

20592509

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 68,934 Ft
1000 - 4999 49,2386 Ft
5000 + 44,3147 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

6.893 Ft

100 x 68,934 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 34.4 mm
d 27.5 mm
H 15.3 mm
h 12.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot