A benyomós lábak, közismert nevén zárógyűrűs lábak, ideális választást jelentenek számos alkalmazáshoz. Számos hasznos tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek felületvédelmet, rezgéscsillapítást, szilárdságtartást és csúszásgátlót biztosítanak.
A benyomós láb termékcsaládunkat úgy tervezték, hogy egyszerűen benyomják a lyukasztott vagy fúrt furatokba, a csővégekbe vagy a bútorok aljába – így azok gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Stabilitást és támogatást nyújthatnak különféle alkalmazásokban és iparágakban, beleértve a következőket: irodai és kiskereskedelem, kis- és nagygépek, bútorok és szekrények, házak és ládák, üvegpolcok és asztallaptartók gyártása, rakásolás, elektromos és elektronikai berendezések gyártása - és még sok más.
Sorozat szám: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Talp anyaga | Szín | Talp magassága | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,0325 Ft - 485,5214 Ft | 596 Raktáron |
PE
|
Fekete
|
|
|
|
||
122,7398 Ft - 499,037 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Fekete
|
|
|
|
||
62,6363 Ft - 81,1191 Ft | 31145 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
174,9025 Ft - 710,0881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PE
|
Fekete
|
|
|
|
||
53,4634 Ft - 150,7507 Ft | 423 Raktáron |
SR 6449
|
Átlátszó
|
|
|
|
||
53,3401 Ft - 53,3401 Ft | 20900 Raktáron |
Gumi
|
Fekete
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
263,6339 Ft - 516,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
14,5576 Ft - 38,0515 Ft | 1050 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
14,633 Ft - 38,8833 Ft | 2280 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
14,5576 Ft - 38,0515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
32,4815 Ft - 85,0441 Ft | 4500 Raktáron |
SR 6449
|
Átlátszó
|
|
|
|
||
29,1153 Ft - 76,1031 Ft | 573 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
40,7991 Ft - 97,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
SR 6449
|
Átlátszó
|
|
|
|
||
12,4726 Ft - 32,7492 Ft | 4000 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
14,633 Ft - 38,8833 Ft | 1140 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
14,5576 Ft - 38,0515 Ft | 5000 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
20,7877 Ft - 54,3742 Ft | 330 Raktáron |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
14,5576 Ft - 38,0515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
16,6427 Ft - 43,5617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
33,2603 Ft - 33,2603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
SR 6449
|
Fekete
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz