Push-Fit End Cap provides general protection for metric, BSP and UNF threads from contaminants such as dirt, dust and humidity. The pressure fit design allows for easy manual application, while ensuring a secure fit. It is ideal for a variety of applications in manufacturing, storage and for transportation of components.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCFBPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1871 Ft - 26,7356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| 7,9268 Ft - 12,3306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| 17,4835 Ft - 27,1965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| 12,0384 Ft - 13,376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M18
|
Metrikus
|
||
| 16,9278 Ft - 26,3322 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| 36,6338 Ft - 40,7043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| 11,2976 Ft - 17,574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| 6,1488 Ft - 6,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| 6,8156 Ft - 7,5728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| 19,1503 Ft - 29,7894 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
| 29,6701 Ft - 32,9667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M42
|
Metrikus
|
||
| 24,5213 Ft - 38,1443 Ft | 2500 Raktáron |
|
|
M30
|
Metrikus
|
||
| 26,966 Ft - 41,9472 Ft | 1350 Raktáron |
|
|
M36
|
Metrikus
|
||
| 10,3345 Ft - 16,0759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
| 13,0015 Ft - 20,2245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
9/16" x 18
|
UNF
|
||
| 42,153 Ft - 46,8366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
| 6,4451 Ft - 7,1613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| 28,7811 Ft - 44,7706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1"
|
GAS
|
||
| 31,5592 Ft - 35,0657 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| 7,1119 Ft - 7,9021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz