Menü Keresés

Push Fit End Cap 1/4'' GAS LDPE - PCR Zöld

Essentra cikkszám:

20751852

Gyártói cikkszám:

20751852

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5000 - 24999 7,1613 Ft
25000 + 6,4451 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 5000

Teljes ár:

35.807 Ft

5000 x 7,1613 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.8 mm
H 11.0 mm
Menetszabvány GAS
Menetméret 1/4''
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot