20759704
20759704
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 5.336,5227 Ft |
| 50 - 99 | 4.269,2182 Ft |
| 100 - 199 | 4.003,4466 Ft |
| 200 + | 3.737,6752 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 | 25.0 |
| h1 max | 12.0 |
| d2 max | 18.0 |
| A/F | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 12.85 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz