A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5869 Ft - 10,5456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 6,7775 Ft - 7,4553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 25,9034 Ft - 31,0374 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nyomó
|
||
| 23,5211 Ft - 27,9707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nyomó
|
||
| 13,0056 Ft - 14,3062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Nyomó
|
||
| 28,2856 Ft - 33,6662 Ft | 5000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 18,3595 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 21,6044 Ft - 25,6843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 25,1777 Ft - 29,9558 Ft | 3000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nyomó
|
||
| 24,5342 Ft - 29,3397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 34,3644 Ft - 38,1978 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nyomó
|
||
| 25,2598 Ft - 30,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Nyomó
|
||
| 25,6979 Ft - 30,572 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 26,2182 Ft - 31,2018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 24,1782 Ft - 28,5457 Ft | 1000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 24,9096 Ft - 27,4006 Ft | 4000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Nyomó
|
||
| 34,3644 Ft - 38,1978 Ft | 49 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
Nyomó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz