Menü Keresés

Omega kötegelők Nyomó 10.5 mm PA Natúr

A tekert-omega kötegelő benyomható nyílklipsszel rendelkezik és UL94 V-2 besorolású natúr polamidból készül. Használatához egyszerűen tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A köteg kivételéhez tekerje ki.
Essentra cikkszám:

10246207

Gyártói cikkszám:

460353

49 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 38,1978 Ft
1000 - 1999 36,2948 Ft
2000 + 34,3644 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.820 Ft

100 x 38,1978 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatméret 4.8 mm
Maximális kompatibilis kábelátmérő 10.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 mm
Távtartó hossza 2.5 mm
Szín Natúr
Rögzítés módja Clip On
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot