A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25,2873 Ft - 27,3272 Ft | 3000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
18,9957 Ft - 20,8953 Ft | 2000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
21,6865 Ft - 25,5337 Ft | 6950 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Snap-Lock
|
||
23,3157 Ft - 27,7516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,0703 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,7161 Ft - 20,9746 Ft | 18000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
17,4309 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Snap-Lock
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
18,0858 Ft - 20,9746 Ft | 1000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Csíptethető
|
||
24,2467 Ft - 28,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
Csíptethető
|
||
24,9175 Ft - 29,7094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
|
||
17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csíptethető
|
||
68,6192 Ft - 84,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
19,4138 Ft - 23,0282 Ft | 4000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
17,8667 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.799 in
20.3 mm
|
Csíptethető
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz