Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az álló kábelklipszek többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A furatba helyezhető alapzat fokozottan könnyű felszerelést tesz lehetővé, a záróklipsz pedig a rendszer biztonságát fokozza
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Spacer Height | Minimális panelvastagság | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,5441 Ft - 63,711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,1938 Ft - 57,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 53,6351 Ft - 63,711 Ft | 40000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | 10000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | 7000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 50,8706 Ft - 62,4901 Ft | 9650 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,1377 Ft - 57,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 52,2038 Ft - 63,711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 57,9293 Ft - 57,9293 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 63,711 Ft - 63,711 Ft | 12000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 63,711 Ft - 63,711 Ft | 6000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 190,6281 Ft - 190,6281 Ft | 12600 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Fekete
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 70,8509 Ft - 87,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,4117 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 31,0971 Ft - 33,0905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,7485 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,8186 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 47,9376 Ft - 57,9293 Ft | 60 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 37,0849 Ft - 39,4857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz