Menü Keresés

Peremes bilincs Nyomó 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

A távtartós záróklipsz 1,6 mm panelvastagságba szerelhető. A távtartó hossza 12,7 mm, a kábel maximális átmérője 11,1 mm.
Essentra cikkszám:

10025994

Gyártói cikkszám:

SLCS-500-8-01

6650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 62,4901 Ft
5000 + 50,8706 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

62.490 Ft

1000 x 62,4901 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 1
Teljes anyag Poliamid
Távtartó hossza 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot