Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az álló kábelklipszek többféle helyzetben is erős, de egyszerű megoldást kínálnak a kábelek kezelésére. A furatba helyezhető alapzat fokozottan könnyű felszerelést tesz lehetővé, a záróklipsz pedig a rendszer biztonságát fokozza
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Spacer Height | Minimális panelvastagság | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Kompatibilis furatátmérő-tartomány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,9194 Ft - 87,2527 Ft | 9000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,8046 Ft - 89,434 Ft | 1000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 50,8846 Ft - 62,4901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 56,9891 Ft - 69,8435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 72,6923 Ft - 89,434 Ft | 4000 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,7485 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 48,0078 Ft - 58,7994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 10026106 | 72,552 Ft - 89,434 Ft | 2000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 42,244 Ft - 44,0319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 31,8745 Ft - 33,9179 Ft | 11556 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natúr
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 45,0328 Ft - 55,1367 Ft | 2600 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,9797 Ft - 58,7994 Ft | 2000 Raktáron |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 47,4544 Ft - 49,4465 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 41,2224 Ft - 42,9592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,7204 Ft - 89,434 Ft | 1000 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 72,6503 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 47,236 Ft - 57,9293 Ft | 488000 Raktáron |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natúr
|
|
|
||
| 72,8186 Ft - 89,434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 70,8509 Ft - 87,2527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz