Menü Keresés

Peremes bilincs Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natúr

A zárható távtartós kábelbilincs a vezetékeket a helyén tartja távol a panelektől vagy lapoktól. Így a terek tiszták és rendezettek maradnak, valamint védi az érzékeny elektronikát az interferenciától. A bilincs UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10639351

Gyártói cikkszám:

SLCSE2-500-3-19

9000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 87,2527 Ft
5000 + 70,9194 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

87.253 Ft

1000 x 87,2527 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Fix
Rögzítés módja Clip On
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 110 °C
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Típus 2
Stílus 2
Teljes anyag Poliamid
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 12.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 4.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot