Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Rögzítés típusa | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312,2781 Ft - 1.216,2402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
||
| 385,4154 Ft - 385,4154 Ft | 700 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 171,959 Ft - 171,959 Ft | 3365 Raktáron |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 239,4967 Ft - 239,4967 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 276,3665 Ft - 276,3665 Ft | 380 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 236,4709 Ft - 236,4709 Ft | 1200 Raktáron |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 253,1055 Ft - 253,1055 Ft | 2200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 85,9931 Ft - 85,9931 Ft | 1500 Raktáron |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 237,9633 Ft - 237,9633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 334,6902 Ft - 334,6902 Ft | 800 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 249,9977 Ft - 249,9977 Ft | 400 Raktáron |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | 300 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 264,0994 Ft - 264,0994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 233,3768 Ft - 233,3768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 302,9544 Ft - 346,2728 Ft | 13 Raktáron |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 229,9403 Ft - 229,9403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 301,1746 Ft - 301,1746 Ft | 200 Raktáron |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 240,7699 Ft - 240,7699 Ft | 425 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 263,9215 Ft - 263,9215 Ft | 29600 Raktáron |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz