Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Sorozat szám: SR5439
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Talp magassága | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,1429 Ft - 88,1429 Ft | 800 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 297,8002 Ft - 297,8002 Ft | 96 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 385,4239 Ft - 385,4239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 226,6234 Ft - 226,6234 Ft | 50 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | 250 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 436,3226 Ft - 510,9937 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 395,0508 Ft - 395,0508 Ft | 1000 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | 25 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 283,2757 Ft - 283,2757 Ft | 370 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 246,7892 Ft - 246,7892 Ft | 125 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 239,2112 Ft - 239,2112 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 355,7857 Ft - 355,7857 Ft | 90 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 304,9852 Ft - 304,9852 Ft | 70 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 270,7019 Ft - 270,7019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 260,3313 Ft - 299,007 Ft | 900 Raktáron |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 342,3137 Ft - 342,3137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 361,4551 Ft - 361,4551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 282,8126 Ft - 282,8126 Ft | 130 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 254,9144 Ft - 254,9144 Ft | 575 Raktáron |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 264,3448 Ft - 264,3448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz