A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,8618 Ft - 118,8618 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 134,2431 Ft - 134,2431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 215,5231 Ft - 215,5231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 191,1613 Ft - 191,1613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 76,6357 Ft - 76,6357 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 180,7766 Ft - 180,7766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 105,8249 Ft - 105,8249 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 228,0548 Ft - 228,0548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 412,1854 Ft - 412,1854 Ft | 700 Raktáron |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 154,6748 Ft - 154,6748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 244,0667 Ft - 244,0667 Ft | 3 Raktáron |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 245,4841 Ft - 245,4841 Ft | 21000 Raktáron |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 188,8598 Ft - 188,8598 Ft | 2120 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 322,4987 Ft - 322,4987 Ft | 200 Raktáron |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 343,0575 Ft - 343,0575 Ft | 5220 Raktáron |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 242,3827 Ft - 242,3827 Ft | 2300 Raktáron |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10259863 | 204,5911 Ft - 204,5911 Ft | 679 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 207,7065 Ft - 207,7065 Ft | 1054 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 273,8454 Ft - 273,8454 Ft | 14030 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 317,6713 Ft - 317,6713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz