Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.Számos furatátmérő közül lehet választani.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis cső alakja | Szín | Anyag | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.650,1982 Ft - 8.650,1982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.055,396 Ft - 15.055,396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 15.055,396 Ft - 15.055,396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 15.981,0673 Ft - 15.981,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 23.726,8748 Ft - 23.726,8748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13.565,8097 Ft - 13.565,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15.725,7008 Ft - 15.725,7008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 13.565,8097 Ft - 13.565,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8.565,089 Ft - 8.565,089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14.885,1646 Ft - 14.885,1646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8.692,7592 Ft - 8.692,7592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.565,8097 Ft - 13.565,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15.885,2984 Ft - 15.885,2984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 16.981,2141 Ft - 16.981,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14.948,9933 Ft - 14.948,9933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 17.002,4947 Ft - 17.002,4947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 16.981,2141 Ft - 16.981,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16.981,2141 Ft - 16.981,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13.565,8097 Ft - 13.565,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz