Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.Számos furatátmérő közül lehet választani.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis cső alakja | Szín | Anyag | Furatátmérő | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.981,2141 Ft - 16.981,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 13.565,8097 Ft - 13.565,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8.692,7592 Ft - 8.692,7592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8.650,1982 Ft - 8.650,1982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8.650,1982 Ft - 8.650,1982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14.948,9933 Ft - 14.948,9933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15.981,0673 Ft - 15.981,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 23.726,8748 Ft - 23.726,8748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 8.692,7592 Ft - 8.692,7592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.087,3104 Ft - 15.087,3104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 15.087,3104 Ft - 15.087,3104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15.981,0673 Ft - 15.981,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 15.970,4206 Ft - 15.970,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8.650,1982 Ft - 8.650,1982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15.055,396 Ft - 15.055,396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.055,396 Ft - 15.055,396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Szürke
|
Alumínium
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8.692,7592 Ft - 8.692,7592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15.087,3104 Ft - 15.087,3104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15.087,3104 Ft - 15.087,3104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15.981,0673 Ft - 15.981,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kör
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz