Menü Keresés

Nélkülözhetetlen
alkatrészek a
védelemhez

Az Essentra Components globális gyártója azoknak a kicsi, de alapvető fontosságú alkatrészeknek, amelyek kritikus szerepet játszanak a védelmi iparban is. A fejlett katonai járművektől és a pilóta nélküli légi járművektől kezdve a precíziós navigációs és irányítórendszerekig, nagy teljesítményű megoldásainkat úgy terveztük, hogy ellenálljanak a szélsőséges körülményeknek, és megfeleljenek a küldetések során létfontosságú alkalmazások szigorú követelményeinek.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Miért vásároljon az Essentrától?

A világ számos vezető védelemre szakosodott vállalatával és rendszerintegrátorával működünk együtt és a legmagasabb színvonalú minőséget, szolgáltatást és megfelelőséget nyújtjuk. Világszerte 14 gyártóüzemmel rendelkezünk, így a globális lefedettséget helyi szakértelemmel ötvözzük, hogy ügyfeleink székhelyétől függetlenül a legjobb megoldásokat kapják.

   A legtöbb raktáron lévő termék rendelkezésre áll a világszerte megtalálható 33 disztribúciós központunknak köszönhetően.

   Ingyenes CAD-modellek széles választékát kínáljuk népszerű formátumokban, amelyek letölthetők a weboldalunkról.

  Számos termékünkhöz ingyenes termékminták állnak rendelkezésre.

   Kiváló minőségű termékeket gyártunk világszerte a cég 14 gyártóüzemében.

   A rendelkezésre álló egyedi megoldásokkal a szakértőink Önnel együttműködve olyan terméket hoznak létre, amely megfelel az igényeinek.

PEEK®: Kiváló teljesítményű megoldások, igényes befejezés

 

 

 

Előnyök a védelem számára:

• RENDKÍVÜLI HŐSTABILITÁS: Ellenáll a repülés és a működés szélsőséges körülményeinek, és megőrzi szerkezeti integritását akár 180 °Chőmérsékleten is. Ideális magas hőmérsékletű motoralkatrészekhez és hőszigeteléshez.
• KIVÁLÓ VEGYI ELLENÁLLÁS: Ellenáll a védelmi műveletek során előforduló agresszív üzemanyagoknak, kenőanyagoknak és korrozív környezeteknek, ezáltal hosszútávon megbízható.

• NÖVELT TARTÓSSÁG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG: A PEEK kivételes szilárdságának, merevségének és kopásállóságának köszönhetően hosszabb élettartamra számíthat. Ez kritikus fontosságú a karbantartási idő és az állásidő csökkentése szempontjából az igényes terepi műveletek során.
• SÚLYOPTIMALIZÁLÁS: Jelentős súlycsökkentés a szerkezeti integritás veszélyeztetése nélkül. A PEEK könnyű súlya elengedhetetlen az üzemanyag-hatékonyság, a hasznos teher és a manőverezhetőség javításához.
• MEGINGATHATATLAN TELJESÍTMÉNY SZÉLSŐSÉGES KÖRNYEZETBEN: A PEEK alacsony nedvességfelvétele következetes teljesítményt biztosít nagynyomású vízben, gőzben és párás körülmények között, ami elengedhetetlen a hajózási és szárazföldi alkalmazásokhoz.
• Sugárzásállóság: A PEEK nagyon jó sugárzásállósággal rendelkezik, ami fontos az űripari és bizonyos VÉDELMI alkalmazásokban.

Tekintse meg az összes PEEK-terméket

Drónok

A mai légi rendszerekhez tervezett könnyű és hatékony megoldások. Kábelrendezési megoldásaink, NYÁK- alkatrészek és rögzítőelemek biztosítják a jel integritását, csökkentik a súlyt és leegyszerűsítik az összeszerelést a teljesítmény vagy a tartósság feláldozása nélkül.

Drones

Kiemelt termékek

1. Benyomószegecsek – bepattintó
A Patentszegecsek egyszerű és szerszám nélküli rögzítési módszert kínálnak, ideálisak gyors összeszereléshez. Költséghatékony kialakításuk kihúzható lábakkal rendelkezik, amelyek biztonságosan összetartják az alkatrészeket a tartós illeszkedés érdekében. A védelmi iparban katonai járművekben és berendezésházakban is használják őket, ahol a gyors, megbízható rögzítés elengedhetetlen a karbantartáshoz és a terepi üzemeltetéshez.
2. Biztosító alátétek
A Biztosító alátétek csavarok vagy csavarfejek külső szárának megfogására használhatók, összeszerelés közben biztonságban tartják őket. Különböző anyagkivitelben kaphatók, ellenállnak a korróziónak, kopásnak és vegyszereknek. A védelmi iparban például a biztosító alátéteket gyakran használják áramköri lapok rögzítésére, miközben megakadályozzák a nem kívánt elektromos érintkezést.
3. LED rögzítők
Ezek a LED-rögzítők lehetővé teszik a könnyű kézi telepítést, függőleges és 90-degree pozicionálást is. A védelmi ágazatban, beleértve a dróntechnológiát is, navigációs rendszerekben és állapotjelzőkben alkalmazzák őket, ahol a biztonságos LED-elhelyezés létfontosságú a kritikus műveletek láthatósága és megbízhatósága szempontjából.

4. LED fénycsövek
Áttetsző polikarbonátból (PC) készült, UL94 V0 tűzállósági besorolású LED-csöveink biztonságot és tartósságot biztosítanak. Választható lapos vagy domború elülső kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző világítási igényeknek. A védelmi ágazatban és a dróntechnológiában navigációs lámpákhoz és állapotjelzőkhöz is használják őket, ezzel biztosítva a láthatóságot és megbízhatóságot kihívást jelentő küldetési környezetekben.
5. Beállítócsavarok – Hatlapú belső kulcsnyílásos-PEEK
A belső kulcsnyílású PEEK beállítócsavarok erősséget és megbízhatóságot biztosítanak. Ezek a nagy teljesítményű rögzítők, a menetes kialakításnak köszönhetően, a helyükön rögzítve tartják az alkatrészeket. A védelmi ágazatban, beleértve a dróntechnológiát is, kompakt, nagy teljesítményű szerelvényekben is alkalmazzák őket, ahol a súlycsökkentés, a tartósság és a zord környezetekkel szembeni ellenállás elengedhetetlen a misszió sikeréhez.
6. UV-álló kábelkötegelők
Ezek a kábelkötegelők UV-stabilizált poliamidból készülnek, hogy elviseljék a hosszabb napsugárzást. Tartósságuknak köszönhetően megbízható választás kültéri használatra és más nehéz körülményekre. A védelmi ágazatban — beleértve a dróntechnológiát is — kritikus kábelek kezelésére és biztosítására használják őket pilóta nélküli légi rendszerekben, biztosítva a megbízhatóságot és a teljesítményt még a legzordabb környezetben is.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Páncélozott Járművek

Alkatrészeinket úgy terveztük, hogy ellenálljanak a szélsőséges környezeti hatásoknak és extrém körülményeknek. A kábel- és tömlővédelemtől a strapabíró hozzáférési hardverekig segítünk megelőzni a sérüléseket, csökkenteni a rezgést és növelni a páncélozott járműrendszerek hosszú távú tartósságát.

Armored Vehicles

Kiemelt termékek

1. Slottex dugók
A hornyolt dugók kettős tömítőgyűrűvel rendelkeznek a karima alatt, így szoros és megbízható illeszkedést biztosítanak. Ez a kialakítás biztonságos tömítést biztosít a nagyobb megbízhatóság érdekében különböző alkalmazásokban. A védelmi iparban és a páncélozott járművekben gyakran használják hidraulikus rendszerek, üzemanyag-tárolók és burkolatok védelmére a szivárgással és szennyeződéssel szemben, biztosítva a megbízható teljesítményt kihívást jelentő terepi körülmények között.
2. Öntapadós tömítés
A kollekció mindent tartalmaz az ablakszigeteléstől a buboréktömítésekig és élvédőkig, melyeket nehéz ipari környezetekre terveztünk. A lehetőségek széles választékával megbízható tömítési és védelmi megoldásokat kínálunk. A védelemben — beleértve a páncélozott járműveket is — ezeket a termékeket ajtóknál, nyílásoknál és hozzáférési paneleknél használják a por, víz és a zord környezeti körülmények elleni védelemre, miközben megőrzik az utasok biztonságát és kényelmét.
3. Szilikon Hőálló maszkoló sapkák
A szilikon sapkák és dugók magas hőmérsékleten megbízható tömítési teljesítményt nyújtanak. A páncélozott járműveken belül menetes furatok, hidraulikus szerelvények és érzékeny alkatrészek védelmére is használhatók bevonási és festési folyamatok során, biztosítva a tartósságot és a megbízhatóságot a legzordabb körülmények között.
4. Maszkoló szalag - hőálló
A hőálló maszkoló szalag akár 260 °C hőállóságig használható, szélsőséges környezetre lett tervezve. Megbízható választás különböző védelmi alkalmazásokhoz, beleértve a páncélozott járműveket is, ahol bevonás, festés és felületkezelési folyamatok során használják érzékeny alkatrészek védelmére és kiváló minőségű, tartós felületkezelés biztosítására extrém körülmények között.

5. Párhuzamos oldalú védődugók
Az állandó és változó nyomaték, valamint a szögtartó opciók tökéletes választást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, ahol a pozicionálási szabályozás kritikus. A védelmi iparban, beleértve a páncélozott járműveket is, gyakran használják állítható üléseken, fegyverszerelvényeken és vezérlőpaneleknél, ahol a biztonságos és pontos pozicionálás elengedhetetlen a kezelő biztonsága és a misszió teljesítménye szempontjából.
6. Állandó szorítóerejű zsanérok - pozícióvezérelt
With options for constant torque, variable torque, and detent settings, these components are ideal when precise positional control is essential. In the defence industry, including armoured vehicles, they are used in hatch mechanisms, seating systems, and equipment mounts, where controlled movement and secure positioning are critical for safety and mission performance.
7. Negyedforduló zár
Kínálatunkban megtalálhatóak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, a kis teherbírástól a nagy teherbírású alkalmazásokig. A lehetőségek közé tartozik az erős poliamid, az erős acél és a rozsdamentes acél a korrózióállóság növelése érdekében. A védelmi iparban, beleértve a páncélozott járműveket is, ezeket a zárakat széles körben használják hozzáférési paneleken, tárolórekeszeken és berendezésházakon a biztonság, a tartósság és a megbízható teljesítmény biztosítása érdekében a legzordabb környezetekben.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Indítóállomások

A hordozórendszerek esetében a pontosság és a rugalmasság kritikus fontosságú. Termékkínálatunk támogatja a biztonságos hozzáférést, a tömlők elvezetését és az alkatrészek védelmét. Ez minimalizálja a meghibásodás kockázatát és egyszerűsíti a karbantartást, még a legerősebb igénybevételnél is.

Launchers

Kiemelt termékek

1. Süllyesztett kupak süllyesztett T-fogantyús zár
A nagy szekrényajtókhoz tervezett T-fogantyúk robusztusak és megbízhatóan működnek. IP65 besorolású rozsdamentes acélból készülnek, ideálisak nagy teherbírású és veszélyes környezetekben való használatra. A védelmi ágazatban, beleértve az indítórendszereket is, vezérlőszekrényeken és hozzáférési paneleken használják őket, biztonságos működést és védelmet nyújtanak a por, nedvesség és extrém terepviszonyok ellen.
2. Öntapadós tömítés
A kollekció mindent tartalmaz az ablakszigeteléstől a buborékplombákig és élvédőkig, melyeket nehéz ipari környezetekbe terveztünk. A lehetőségek széles választékával megbízható tömítési és védelmi megoldásokat kínálunk igényes alkalmazásokhoz. A védelmi ágazatban, beleértve a kilövőket és a páncélozott járművek rendszereit, ezeket a termékeket hozzáférési paneleken, nyílásokon és burkolatokon használják a por, a víz és a zord környezeti körülmények elleni védelem biztosítására.
3. Szilikon Hőálló maszkoló sapkák
A szilikon sapkák és dugók magas hőmérsékleten megbízható tömítési teljesítményt nyújtanak. A védelmi iparban, beleértve a rakétavetőket és rakétakilövőket, menetes furatok, illesztések és érzékeny alkatrészek védelmére használják bevonási és felületkezelési folyamatok során, biztosítva a tartósságot és a megbízhatóságot extrém működési környezetekben.

4. Maszkoló szalag - hőálló
A hőálló maszkoló szalag akár 260 °C hőállóságig használható, extrém környezetben is. A védelmi iparban, beleértve a rakétavetőket és rakétakilövőket is, bevonási, festési és felületkezelési folyamatok során használják érzékeny alkatrészek védelmére, biztosítva a tartósságot és a teljesítményt extrém termikus körülmények között.
5. Húzófüles sapkák
A Húzófüles sapkák védik a termékeket a folyadékkal és szennyeződéssel szemben. A füles kialakítás nagyobb felületi érintkezést biztosít, így kisebb erőfeszítéssel könnyebben felszerelhetők és eltávolíthatók. A védelmi iparban, beleértve a rakéta- és rakétavetőket, hidraulikus vezetékek, menetes csatlakozások és egyéb érzékeny alkatrészek védelmére szolgálnak a por, törmelék és tárolás, szállítás és karbantartás során.
6. Negyedforduló zár
Kínálatunkban megtalálható zárak a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz, a kis teherbírástól a nagy teherbírású zárakig. A lehetőségek közé tartozik az erős poliamid, az erős acél és a rozsdamentes acél a korrózióállóság növelése érdekében. A védelmi ágazatban, beleértve a rakétavetőket és rakétakilövőket, ezeket a zárakat hozzáférési nyílások, berendezéspanelek és védőfedelek biztosítására használják, biztosítva a megbízhatóságot, biztonságot és tartósságot extrém körülmények között.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

1. UV-álló kábelkötegelők
Ezek a kábelkötegelők UV-stabilizált poliamidból készülnek, hogy elviseljék a hosszabb napsugárzást. Tartósságuknak köszönhetően megbízható választás kültéri használatra és más nehéz körülményekre. A védelmi ágazatban, beleértve a navigációs rendszereket is, a járművek, vezérlőegységek és kommunikációs berendezések kritikus vezetékeinek kezelésére és biztosítására szolgálnak, biztosítva a megbízhatóságot és a teljesítményt még a legzordabb környezetekben is.
2. LED rögzítők
Ezek a LED-rögzítők lehetővé teszik a könnyű kézi telepítést, függőleges és 90 fokos pozicionálást is. Különböző LED-típusokhoz használhatók, két típusban kaphatók a rugalmas szerelési lehetőségekhez. A védelmi ágazatban, beleértve a navigációs rendszereket is, vezérlőpaneleknél, pilótafülke-kijelzőknél és állapotjelzőknél használják őket, ahol a biztonságos LED-elhelyezés létfontosságú a kritikus műveletek láthatósága, pontossága és megbízhatósága szempontjából.
3. LED fénycsövek
Áttetsző polikarbonátból (PC) készült, UL94 V0 tűzállósági besorolású LED-csöveink biztonságot és tartósságot biztosítanak. Választható lapos vagy domború elülső kivitelben, hogy megfeleljenek a különböző világítási igényeknek. A védelmi ágazatban, beleértve a navigációs rendszereket is, vezérlőpaneleknél, irányítópultoknál és állapotjelzőknél használják őket, hogy biztosítsák a világos fényátvitelt, láthatóságot és megbízhatóságot a kritikus környezetekben.

4. Biztosító alátétek
A Biztosító alátétek csavarok vagy csavarfejek külső szárának megfogására használhatók, összeszerelés közben megtartják őket. Különböző anyagkivitelben kaphatók, ellenállnak a korróziónak, kopásnak és vegyszereknek. A védelmi iparban, beleértve a navigációs rendszereket is, gyakran használják áramköri lapok és elektronikus szerelvények rögzítésére vezérlőegységekben, biztosítva a stabilitást és megakadályozzák a nem kívánatos elektromos érintkezést a kritikus műveletek során.
5. Gömb- és kúpos gombok
A kúpos gombok praktikus markolatként szolgálnak karok, sebváltótengelyek és marokcsavarok számára, így könnyen kezelhetők. A gömb gombok több irányban könnyed vezérlést tesznek lehetővé, professzionális felületkezeléssel. A védelem során, beleértve a navigációs rendszereket is, ezeket a gombokat gyakran használják kezelőpaneleken, irányítópultokon és műszerinterfészeken, így a kezelőknek pontos kezelést és megbízható vezérlést biztosítanak a kritikus fontosságú környezetekben.
6. Benyomószegecsek – bepattintó
A Patentszegecsek egyszerű és szerszám nélküli rögzítési módszert kínálnak, ideálisak gyors összeszereléshez. Költséghatékony kialakításuk kihúzható lábakkal rendelkezik, amelyek biztonságosan összetartják az alkatrészeket a tartós illeszkedés érdekében. A védelmi iparban gyors, megbízható rögzítésük elengedhetetlen a karbantartáshoz és a terepi műveletekhez. A navigációs rendszerekben panelek, displayek és elektronikus modulok rögzítésére használhatók, ezzel biztosítva a stabilitást és a könnyű hozzáférést kritikus küldetések során.

Nem találja, amit keres?

Forduljon szakértőinkhez

Forduljon szakértőinkhez