Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

IP rated TPR Installation par pression 85°C

 (1 Type de produit)


Bouchons protecteurs

Les bouchons de carrosserie sont conçus pour fermer les cavités des panneaux et sceller les ouvertures ou les trous, en les protégeant contre les arêtes vives. Les bouchons offrent une finition propre. Ils assurent également un ajustement sûr grâce à une conception simple d'ajustement par poussée. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C. Matière: TPE, Caoutchouc silicone Couleur: Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-0Séries: SR1851, SRBP, SRLTP