Menu Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
30.0 mm
M3
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M12 55.0 mm Acier inoxydable

10505519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 90.0 mm Acier inoxydable

10505601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 50.0 mm Acier inoxydable

10505663


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M4 25.0 mm Acier inoxydable

10506066


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 40.0 mm Acier inoxydable

10506103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 6.0 mm Acier inoxydable

10506141


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M3 6.0 mm Acier inoxydable

10505953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M4 10.0 mm Acier inoxydable

10505991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 16.0 mm Acier inoxydable

10506035


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M3 6.0 mm Acier inoxydable

10505946


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M4 10.0 mm Acier inoxydable

10505984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 16.0 mm Acier inoxydable

10506028


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 12.0 mm Acier inoxydable

10506004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 20.0 mm Acier inoxydable

10506042


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M4 30.0 mm Acier inoxydable

10506080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre d'épaule
    5.0 mm
Vis épaulée M3 25.0 mm Acier inoxydable

10505885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 5.0 mm Acier inoxydable

10505922


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 8.0 mm Acier inoxydable

10505960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 30.0 mm Acier inoxydable

10505892


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm
Vis épaulée M3 5.0 mm Acier inoxydable

10505939


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre d'épaule
    4.0 mm