Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Séries: SR1977
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0662 - € 0,0817 | 994 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0948 - € 0,117 | 500 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1073 - € 0,1325 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,0677 - € 0,0836 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,039 - € 0,039 | 11115 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,035 - € 0,035 | 21791 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0241 - € 0,0241 | 170 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0397 - € 0,0397 | 16946 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0375 - € 0,0375 | 8771 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0364 - € 0,0364 | 59000 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,031 | 2985 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,031 - € 0,031 | Demander le délai de livraison ici |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0357 - € 0,0357 | 15516 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,033 - € 0,033 | 909 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | 90 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0474 - € 0,0474 | 2380 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0504 - € 0,0504 | 2658 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0602 - € 0,0602 | 5266 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0461 - € 0,0461 | Demander le délai de livraison ici |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0227 - € 0,0227 | 1152 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer