Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.
Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Type de tête | h1 | l2 | Taille d'entraînement | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7859 - € 1,9844 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| € 2,0037 - € 2,2264 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
25.0
|
||
| € 1,4157 - € 1,573 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
8.0
|
||
| € 1,4769 - € 1,641 | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
| € 1,0998 - € 1,2221 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
10.0
|
||
| € 1,2959 - € 1,4399 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
8.0
|
||
| € 1,2305 - € 1,3673 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
15.0
|
||
| € 1,5028 - € 1,6698 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
25.0
|
||
| € 1,6443 - € 1,8271 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
30.0
|
||
| € 1,64 - € 2,05 | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M5
|
Tête creuse
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| € 1,87 - € 2,34 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
Tête creuse
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| € 1,38 - € 1,73 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
25.0
|
||
| € 1,30 - € 1,63 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
Tête creuse
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| € 1,01 - € 1,26 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
10.0
|
||
| € 0,96 - € 1,20 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
8.0
|
||
| € 1,3285 - € 1,4762 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
| € 1,0781 - € 1,1979 | Demander le délai de livraison ici |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
4.0
|
||
| € 1,49 - € 1,86 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
Tête creuse
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
16.0
|
||
| € 1,69 - € 2,11 | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
M6
|
Tête creuse
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| € 1,13 - € 1,41 | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
16.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer