Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 6,2479 - € 7,0344 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
8.0 mm
Étoile
€ 25,3626 - € 28,5385 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
€ 4,7341 - € 5,3278 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
€ 7,005 - € 16,549 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
16.0 mm
Étoile
€ 4,1702 - € 4,6896 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
€ 6,6337 - € 7,45 13 En stock
TX10
M4
10.0 mm
Étoile
€ 10,4329 - € 11,7389 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
10.0 mm
Étoile
€ 21,9641 - € 24,7096 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
10.0 mm
Étoile
€ 12,8965 - € 14,4993 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
12.0 mm
Étoile
€ 16,1021 - € 18,1204 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
20.0 mm
Étoile
€ 25,3626 - € 28,5385 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
€ 2,7692 - € 3,1206 Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
6.0 mm
Étoile
€ 2,966 - € 3,3314 Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
8.0 mm
Étoile
€ 5,1308 - € 5,7774 Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
20.0 mm
Étoile
€ 4,5404 - € 5,1026 23 En stock
TX20
M4
12.0 mm
Étoile
€ 4,5404 - € 5,1026 Demander le délai de livraison ici
TX10
M3
16.0 mm
Étoile
€ 6,452 - € 15,262 Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
25.0 mm
Étoile
€ 4,556 - € 5,12 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
€ 6,0549 - € 6,8118 75 En stock
TX10
M4
6.0 mm
Étoile
€ 9,275 - € 21,909 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M4 8.0 mm PEEK Marron clair

10345047

Gamme de prix
€ 7,0344 - € 6,2479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

10345160

Gamme de prix
€ 28,5385 - € 25,3626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 12.0 mm PEEK Marron clair

10345009

Gamme de prix
€ 5,3278 - € 4,7341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 16.0 mm PEEK Marron clair

10345016

Gamme de prix
€ 16,549 - € 7,005

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 6.0 mm PEEK Marron clair

10344972

Gamme de prix
€ 4,6896 - € 4,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 10.0 mm PEEK Marron clair

10345054

Gamme de prix
€ 7,45 - € 6,6337

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 10.0 mm PEEK Marron clair

10345115

Gamme de prix
€ 11,7389 - € 10,4329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 10.0 mm PEEK Marron clair

10345177

Gamme de prix
€ 24,7096 - € 21,9641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 12.0 mm PEEK Marron clair

10345122

Gamme de prix
€ 14,4993 - € 12,8965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 20.0 mm PEEK Marron clair

10345146

Gamme de prix
€ 18,1204 - € 16,1021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 20.0 mm PEEK Marron clair

10345207

Gamme de prix
€ 28,5385 - € 25,3626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 6.0 mm PPS Marron clair

10344163

Gamme de prix
€ 3,1206 - € 2,7692

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 8.0 mm PPS Marron clair

10344170

Gamme de prix
€ 3,3314 - € 2,966

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 20.0 mm PPS Marron clair

10344217

Gamme de prix
€ 5,7774 - € 5,1308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 12.0 mm PPS Marron clair

10344255

Gamme de prix
€ 5,1026 - € 4,5404

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 16.0 mm PPS Marron clair

10344200

Gamme de prix
€ 5,1026 - € 4,5404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 25.0 mm PPS Marron clair

10344286

Gamme de prix
€ 15,262 - € 6,452

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 10.0 mm PEEK Marron clair

10344996

Gamme de prix
€ 5,12 - € 4,556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 6.0 mm PEEK Marron clair

10345030

Gamme de prix
€ 6,8118 - € 6,0549

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 20.0 mm PEEK Marron clair

10345085

Gamme de prix
€ 21,909 - € 9,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK