Les goujons d'assemblage de reliure sont en métal, ce qui offre une résistance supérieure, une durabilité et une excellente résistance à l'usure. Ce groupe comprend le goujon fileté mâle et le côté réceptacle femelle ; les deux pièces sont assemblées pour maintenir les papiers ou matériaux reliés (chaque pièce est vendue séparément). Contrairement à son homologue mâle, les vis femelles de reliure n'ont pas de mécanisme d'entraînement sur sa tête.
Elle assemble plusieurs feuilles en les vissant dans une pièce d'accouplement à la main ou avec un tournevis plat. Utilisé pour les assemblages de fixation de panneaux, tels que les cartes d'échantillons, les nuanciers, les catalogues, les carnets d'échantillons et bien d'autres.
Matière: Acier Couleur: Laitonné, Noir, Nickelé Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de tête | Matière | Ø tête | Longueur du corps | Type d'entraînement | Type de vis | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0789 - € 0,0789 | 5000 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2041 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,0793 - € 0,0793 | 9675 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,0789 - € 0,0789 | 69220 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,2849 - € 0,3324 | 2208 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,1083 - € 0,1254 | 26212 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,1798 - € 0,2082 | 3469 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2139 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,0706 - € 0,0706 | 2422 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Tournevis fendu
|
Male Screw
|
||
| € 0,1163 - € 0,1346 | 3390 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,1973 - € 0,2285 | 3475 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,273 - € 0,3205 | 4803 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,3027 - € 0,3517 | 4600 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,3636 - € 0,4229 | 3100 En stock |
Tête arrondie
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,2775 - € 0,322 | 3590 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,3368 - € 0,3932 | Demander le délai de livraison ici |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,1252 - € 0,1449 | 8051 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,2047 - € 0,2389 | 2964 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,1343 - € 0,1558 | 1200 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
| € 0,2389 - € 0,279 | 984 En stock |
Tête arrondie
|
Acier
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
Female Screw
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer