Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0161A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
152 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 Matière d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
€ 2,203 - € 3,147 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 303
5.5
3.7
10.0
€ 2,178 - € 3,112 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 303
3.5
2.0
8.0
€ 2,549 - € 3,642 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 303
5.5
3.7
10.0
€ 2,054 - € 2,935 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox noirci 303
3.8
2.3
8.0
€ 2,549 - € 3,642 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
2.8
10.0
€ 2,203 - € 3,147 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
2.8
10.0
€ 2,079 - € 2,97 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 303
3.5
2.0
8.0
€ 2,97 - € 4,243 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 303
6.5
4.5
12.0
€ 2,351 - € 3,359 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
2.8
10.0
€ 2,45 - € 3,501 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
2.8
10.0
€ 2,426 - € 3,465 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
2.0
8.0
€ 2,45 - € 3,501 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 303
5.5
3.7
10.0
€ 2,277 - € 3,253 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
2.0
8.0
€ 2,747 - € 3,925 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 316
5.5
3.7
10.0
€ 2,426 - € 3,465 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox noirci 316
3.8
2.3
8.0
€ 2,153 - € 3,076 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 303
3.5
2.0
8.0
€ 2,178 - € 3,112 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox noirci 303
3.8
2.3
8.0
€ 2,054 - € 2,935 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 303
3.5
2.0
8.0
€ 2,624 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 316
4.5
2.8
10.0
€ 2,50 - € 3,571 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 316
4.5
2.8
10.0
  • sur 8
Vis captive moletée M5 10.0 Inox noirci 303

20184629

Gamme de prix
€ 3,147 - € 2,203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 303

20184490

Gamme de prix
€ 3,112 - € 2,178

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 25.0 Inox noirci 303

20184674

Gamme de prix
€ 3,642 - € 2,549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 8.0 Inox noirci 303

20184506

Gamme de prix
€ 2,935 - € 2,054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 303

20184612

Gamme de prix
€ 3,642 - € 2,549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 10.0 Inox noirci 303

20184551

Gamme de prix
€ 3,147 - € 2,203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M3 10.0 Inox noirci 303

20184469

Gamme de prix
€ 2,97 - € 2,079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M6 18.0 Inox noirci 303

20184728

Gamme de prix
€ 4,243 - € 2,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    18.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 303

20184582

Gamme de prix
€ 3,359 - € 2,351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox noirci 303

20184605

Gamme de prix
€ 3,501 - € 2,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 316

20184803

Gamme de prix
€ 3,465 - € 2,426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 303

20184667

Gamme de prix
€ 3,501 - € 2,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 10.0 Inox noirci 316

20184773

Gamme de prix
€ 3,253 - € 2,277

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 316

20184971

Gamme de prix
€ 3,925 - € 2,747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox noirci 316

20184858

Gamme de prix
€ 3,465 - € 2,426

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 14.0 Inox noirci 303

20184483

Gamme de prix
€ 3,076 - € 2,153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    14.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox noirci 303

20184544

Gamme de prix
€ 3,112 - € 2,178

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 8.0 Inox noirci 303

20184452

Gamme de prix
€ 2,935 - € 2,054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    8.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 316

20184896

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 12.0 Inox noirci 316

20184872

Gamme de prix
€ 3,571 - € 2,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    12.0