Menu Rechercher

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

En stock

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,0446 - € 0,0626 16790 En stock
2.9 mm
Acier doux
7.0 mm
€ 0,047 - € 0,0657 Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
Acier
19.0 mm
€ 0,0555 - € 0,0776 500 En stock
3.5 mm
Acier doux
7.0 mm
€ 0,0586 - € 0,0817 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Acier
13.0 mm
€ 0,0424 - € 0,0592 159 En stock
3.5 mm
Acier
10.0 mm
€ 0,0501 - € 0,07 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
16.0 mm
€ 0,0918 - € 0,1282 13500 En stock
3.5 mm
Acier
25.0 mm
€ 0,0834 - € 0,1163 474 En stock
4.2 mm
Acier
25.0 mm
€ 0,0795 - € 0,1259 102 En stock
4.8 mm
Acier
25.0 mm
€ 0,0771 - € 0,1077 28500 En stock
2.9 mm
Acier
25.0 mm
€ 0,0995 - € 0,1389 2973 En stock
4.2 mm
Acier
32.0 mm
€ 0,0648 - € 0,0905 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
Acier
16.0 mm
€ 0,0531 - € 0,0743 20700 En stock
4.2 mm
Acier
10.0 mm
€ 0,0356 - € 0,0495 988 En stock
2.9 mm
Acier
10.0 mm
€ 0,0433 - € 0,0604 3500 En stock
2.9 mm
Acier
16.0 mm
€ 0,047 - € 0,0657 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
13.0 mm
€ 0,0562 - € 0,0785 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Acier
19.0 mm
€ 0,0639 - € 0,0893 296 En stock
4.2 mm
Acier
19.0 mm
€ 0,0804 - € 0,1273 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Acier
13.0 mm
€ 0,146 - € 0,2018 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Acier
38.0 mm
  • sur 2
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 7.0 mm Acier doux

10239483

Gamme de prix
€ 0,0626 - € 0,0446

Niveaux de stock
16790 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier doux
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 19.0 mm Acier

10239520

Gamme de prix
€ 0,0657 - € 0,047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 7.0 mm Acier doux

10239551

Gamme de prix
€ 0,0776 - € 0,0555

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    7.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier doux
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 13.0 mm Acier

10239643

Gamme de prix
€ 0,0817 - € 0,0586

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 10.0 mm Acier

10239568

Gamme de prix
€ 0,0592 - € 0,0424

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 16.0 mm Acier

10239582

Gamme de prix
€ 0,07 - € 0,0501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 25.0 mm Acier

10239605

Gamme de prix
€ 0,1282 - € 0,0918

Niveaux de stock
13500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 25.0 mm Acier

10239674

Gamme de prix
€ 0,1163 - € 0,0834

Niveaux de stock
474 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 25.0 mm Acier

10239704

Gamme de prix
€ 0,1259 - € 0,0795

Niveaux de stock
102 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 25.0 mm Acier

10239537

Gamme de prix
€ 0,1077 - € 0,0771

Niveaux de stock
28500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 32.0 mm Acier

10239681

Gamme de prix
€ 0,1389 - € 0,0995

Niveaux de stock
2973 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 16.0 mm Acier

10239650

Gamme de prix
€ 0,0905 - € 0,0648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 10.0 mm Acier

10239636

Gamme de prix
€ 0,0743 - € 0,0531

Niveaux de stock
20700 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 10.0 mm Acier

10239490

Gamme de prix
€ 0,0495 - € 0,0356

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 2.9 mm 16.0 mm Acier

10239513

Gamme de prix
€ 0,0604 - € 0,0433

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.6 mm
  • Diamètre de filetage
    2.9 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    2.9 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 13.0 mm Acier

10239575

Gamme de prix
€ 0,0657 - € 0,047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 3.5 mm 19.0 mm Acier

10239599

Gamme de prix
€ 0,0785 - € 0,0562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.9 mm
  • Diamètre de filetage
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    3.5 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.2 mm 19.0 mm Acier

10239667

Gamme de prix
€ 0,0893 - € 0,0639

Niveaux de stock
296 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.2 mm
  • Diamètre de filetage
    4.2 mm
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Filetage
    4.2 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 13.0 mm Acier

10239711

Gamme de prix
€ 0,1273 - € 0,0804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier
Vis à tôle Bouton cruciforme 4.8 mm 38.0 mm Acier

10239759

Gamme de prix
€ 0,2018 - € 0,146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Diamètre de filetage
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Filetage
    4.8 mm
  • Matière
    Acier