Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
€ 2,815 - € 4,692 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
90.0
M10
€ 4,498 - € 7,497 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
100.0
M12
€ 2,652 - € 4,427 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
10.0
M5
€ 2,428 - € 4,039 48 En stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
8.0
M5
€ 3,805 - € 6,334 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
80.0
M12
€ 6,865 - € 11,434 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
50.0
M16
€ 1,306 - € 2,173 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
20.0
M10
€ 1,459 - € 2,438 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
40.0
M10
€ 8,945 - € 14,912 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
90.0
M16
€ 6,518 - € 10,863 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
40.0
M16
€ 1,693 - € 2,815 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
80.0
M8
€ 6,875 - € 11,465 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier noir
60.0
M16
€ 17,881 - € 29,804 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
120.0
M20
€ 14,311 - € 23,858 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
50.0
M20
€ 17,717 - € 29,529 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
80.0
M20
€ 2,856 - € 4,753 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
16.0
M5
€ 4,121 - € 6,865 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
50.0
M5
€ 13,862 - € 23,103 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
40.0
M20
€ 17,054 - € 28,427 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
100.0
M20
€ 13,138 - € 21,899 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
30.0
M20
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 90.0 16.0 Acier noir

20220617

Gamme de prix
€ 4,692 - € 2,815

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 100.0 18.0 Acier noir

20220624

Gamme de prix
€ 7,497 - € 4,498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 10.0 9.5 Acier inox 303

20220945

Gamme de prix
€ 4,427 - € 2,652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 8.0 9.5 Acier inox 303

20220938

Gamme de prix
€ 4,039 - € 2,428

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 80.0 18.0 Acier noir

20220716

Gamme de prix
€ 6,334 - € 3,805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 50.0 22.0 Acier noir

20220785

Gamme de prix
€ 11,434 - € 6,865

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 20.0 16.0 Acier noir

20220532

Gamme de prix
€ 2,173 - € 1,306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier noir

20220563

Gamme de prix
€ 2,438 - € 1,459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 90.0 22.0 Acier noir

20220822

Gamme de prix
€ 14,912 - € 8,945

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 40.0 22.0 Acier noir

20220778

Gamme de prix
€ 10,863 - € 6,518

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 80.0 13.0 Acier noir

20220495

Gamme de prix
€ 2,815 - € 1,693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 60.0 22.0 Acier noir

20220792

Gamme de prix
€ 11,465 - € 6,875

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 120.0 27.0 Acier noir

20220846

Gamme de prix
€ 29,804 - € 17,881

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 50.0 27.0 Acier noir

20220884

Gamme de prix
€ 23,858 - € 14,311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 80.0 27.0 Acier noir

20220914

Gamme de prix
€ 29,529 - € 17,717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 16.0 9.5 Acier inox 303

20220969

Gamme de prix
€ 4,753 - € 2,856

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 50.0 9.5 Acier inox 303

20221010

Gamme de prix
€ 6,865 - € 4,121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 40.0 27.0 Acier noir

20220877

Gamme de prix
€ 23,103 - € 13,862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 100.0 27.0 Acier noir

20220839

Gamme de prix
€ 28,427 - € 17,054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 30.0 27.0 Acier noir

20220860

Gamme de prix
€ 21,899 - € 13,138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    30.0